Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 7 |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 40 x 12 x 26 |
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC; ("jänniteluokka 2" UL mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 15 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 300 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 7 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 7 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...5,67 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 26,9 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materiaalit | PBT |
Kiristysmomentti [Nm] | < 0,5 |
---|
Kiristysmomentti [Nm] | < 1,2; (kun messinkiosa on kosketuksessa vastakappaleeseen) |
---|
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 0,3 m, PUR, Ø 3,5 mm; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A |