Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | 2 x sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 40 x 26 x 26 |
Erityispiirre | Suojaus sähkömagneettisia kenttiä vastaan |
---|---|
Suojaus sähkömagneettisia kenttiä vastaan | kyllä |
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 15 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | 2 x sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 1400 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...3,25 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
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
MTTF [vuotta] | 1070 |
Paino [g] | 145 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | 40 x 26 x 26 |
Materiaalit | PC |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |