Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 40 x 12 x 26 |
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 15 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 1200 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...3,25 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 1925 |
Paino [g] | 164 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materiaalit | PBT; lukkomutteri: ruostumaton teräs |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 2,5 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|