Lähtötoiminto | 2 x sulkeutuva |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 40 x 26 x 40 |
Taajuus AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 20...250 AC/DC |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lähtötoiminto | 2 x sulkeutuva |
---|---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 6,5 |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] | 6,5 |
Minimikuormitus [mA] | 5 |
Maks. vuotovirta [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 25 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 50 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...3,25 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2 |
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
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 303 | ||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 69 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | 40 x 26 x 40 |
Materiaalit | PBT |
Näyttö |
|
---|
Vaadittava suojaus | miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea |
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Pistokeliitäntä: 1 x M18; koodaus: A |