Sähköinen rakenne | AS-i |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | 15 |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 40 x 40 x 54 |
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 35 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|---|
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 100 |
Tuntoetäisyys [mm] | 15 |
---|---|
Toimintaetäisyys [mm] | 0...12,1 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,5 / kupari: 0,4 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...20 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 958 |
AS-i versio | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laajennettu osoitteenantomoodi | kyllä | |||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | A.E | |||||||||||||||
AS-i-hyväksyntä | 71901 | |||||||||||||||
Databittien merkitys |
|
Paino [g] | 151,5 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Tuntopinta | asento valittavissa (5 vaihtoehtoa) |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiaalit | PBT; PPE |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Lukitus: lukitus, käännettävä |
---|