Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 40 |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 40 x 40 x 54 |
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 20 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 60 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 40 |
---|---|
Toimintaetäisyys [mm] | 0...32,4 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...20 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 1494 | ||||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 151,5 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Tuntopinta | asento valittavissa (5 vaihtoehtoa) |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiaalit | PA |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Lukitus: lukitus, käännettävä |
---|