Lähtötoiminto | komplementti |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | 20 |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 40 x 40 x 105 |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 15 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lähtötoiminto | komplementti |
---|---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Maks. vuotovirta [mA] | 0,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 100 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 20 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...16,2 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...20 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
ATEX-merkintä | II 3D Ex tc IIIC T95°C Dc X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [vuotta] | 1326 |
Paino [g] | 244,5 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | 40 x 40 x 105 |
Materiaalit | PC; PA; ruostumaton teräs |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | liittimet: 0,34...1,5 mm²; Kaapelisuojus: Ø 5...9 mm |
---|