You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. IM5068

Induktiivinen anturi

IM5068

IMC4020BCPKG/US-100-DPA

Induktiivinen anturi

IM5068

IMC4020BCPKG/US-100-DPA

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: IM5123 Tuotevertailu: IM5068 / IM5123 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
  • ce
  • cul
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne PNP
Lähtötoiminto komplementti
Tuntoetäisyys [mm] 20
Kotelo suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm] 40 x 40 x 66
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...36 DC
Virrankulutus [mA] 20; (24 V)
Suojausluokka II
Napaisuussuojaus kyllä
Lähdöt
Sähköinen rakenne PNP
Lähtötoiminto komplementti
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 250
Kytkentätaajuus DC [Hz] 100
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 20
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] 20 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm] 0...16,2
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,8 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3
Hystereesi [% Sr:stä] 3...15
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] -10...10
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...70
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 luokka B
Mekaaniset tiedot
Kotelo suorakaiteenmuotoinen
Asennus uppoasennus sallittu
Mitat [mm] 40 x 40 x 66
Materiaalit kotelo: PPE; tuntopinta: PPE; päätykappale: PPS; kiinnike: PPS
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, keltainen
käyttö 1 x LED, vihreä
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
Asennusteline: 1
Kuusiokoloavain: 1
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu