Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | komplementti |
Tuntoetäisyys [mm] | 20 |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 40 x 40 x 54 |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC; (käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella: 10...36) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 20 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | komplementti |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Maks. vuotovirta [mA] | 0,1; (vain 2-johdinkäytössä) |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 100 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 20 |
---|---|
Toimintaetäisyys [mm] | 0...16,2 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...20 |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...50 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Suojausluokka | IP 5x; (käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella: IP 67) |
ATEX-merkintä | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II 3G Ex nA II T6 X | |||||||||||||
EMC |
|
Paino [g] | 0,163 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiaalit | kotelo: PA; tuntopinta: PA musta; päätykappale: PA; kiinnike: oranssi; ruuvi: ruostumaton teräs (1.4567 / 304Cu) |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Lukitus: lukitus, käännettävä, haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
---|