Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
Tuntoetäisyys [mm] | 15 |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 40 x 40 x 120 |
Käyttöjännite [V] | 8...30 DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | ei |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 5,5 |
Minimikuormitus [mA] | 5 |
Maks. vuotovirta [mA] | 1,4 (24 V DC) |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 18 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Tuntoetäisyys [mm] | 15 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...12,1 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
---|---|
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | 40 x 40 x 120 |
Materiaalit | PPE modifioitu |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | liittimet: ...2,5 mm²; Kaapelisuojus: Ø 7...13 mm |
---|