Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | komplementti |
Tuntoetäisyys [mm] | 35 |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 40 x 40 x 66 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 20; (24 V) |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | komplementti |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 100 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 35 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 35 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...28,3 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
ATEX-merkintä | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
---|---|
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | 40 x 40 x 66 |
Materiaalit | kotelo: PPE; tuntopinta: PPE; päätykappale: PPS; kiinnike: PPS |
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|