Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | 15 |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 40 x 40 x 120 |
Käyttöjännite [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | ei |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
---|---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 6 |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] | 6,5 |
Minimikuormitus [mA] | 5 |
Maks. vuotovirta [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 20 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 55 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Tuntoetäisyys [mm] | 15 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...12,1 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 603 | ||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 188,5 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | 40 x 40 x 120 |
Materiaalit | PPE |
Näyttö |
|
---|
Vaadittava suojaus | miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea |
---|
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | liittimet: ...2,5 mm²; Kaapelisuojus: Ø 7...13 mm; Läpivientiholkki: M20 X 1,5 |
---|