Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 2,5 |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 40 x 8 x 8 |
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC; (rajoitetun jännitteen vaatimukset UL 508 mukaan: sähköisesti erotettu käyttöjännite, joka on suojattu ylivirtasuojalla) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 15; (24 V) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 2000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 2,5 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 2,5 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...2,02 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 3449 | ||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 48,9 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | 40 x 8 x 8 |
Materiaalit | messinki valkopronssipäällystetty; LCP |
Kiristysmomentti [Nm] | 1; (asennussyvyys: > 5 mm) |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|