Lähtötoiminto | sulkeutuva |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | 14 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Sovellutus | säännölliset puhdistusprosessit |
Käyttöjännite [V] | 20...140 AC/DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. käynnistysviive [ms] | 1000 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
---|---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 5,5 |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] | 5,5 |
Minimikuormitus [mA] | 5 |
Maks. vuotovirta [mA] | 1 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] | 80; (200 (...80 °C)) |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 80; (200 (...80 °C)) |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 1200; (20ms / 0,5Hz / 80 mA (> 80°C)) |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 25 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 100 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 14 |
---|---|
Toimintaetäisyys [mm] | 0...11,34 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 2...15 |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...100 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68; IP 69K; ("COP") |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 380 | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 140,8 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Kierremerkintä | M30 x 1,5 |
Materiaalit | kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tuntopinta: PEEK; lukkomutterit: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x 1/2"; koodaus: C; Koskettimet: kullattu |