You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Induktiiviset anturit
  4. Kaikki induktiiviset anturit
  5. IIS284

Induktiivinen anturi

IIS284

IIK3030-BPKG/K1/V4A/US-104

Induktiivinen anturi

IIS284

IIK3030-BPKG/K1/V4A/US-104

  • Sopii teollisuus-, ajoneuvo-, jäähdytys- ja voiteluainesovellutuksiin
  • Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
  • Korjauskerroin 1: Vakio tuntoetäisyys kaikilla metalleilla
  • Suuri kytkentätaajuus
  • Tärinän- ja iskunkestävä
  • ce
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne PNP
Lähtötoiminto sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm] 30
Kotelo kierremalli
Mitat [mm] M30 x 1,5 / L = 60
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet; Pidennetty tuntoetäisyys; Korjauskerroin = 1; Suojaus sähkömagneettisia kenttiä vastaan
Sovellutus materiaalinkäsittely; kylmävarasto - shokkipakastus; Sopii teollisuus-, ajoneuvo-, jäähdytys- ja voiteluainesovellutuksiin; Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset
Suojaus sähkömagneettisia kenttiä vastaan kyllä
Maks. magneettikenttäkestoisuus [mT] 300
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...30 DC
Virrankulutus [mA] < 20
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Lähdöt
Sähköinen rakenne PNP
Lähtötoiminto sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 100
Kytkentätaajuus DC [Hz] 2000
Oikosulkusuojaus kyllä
Ylikuormitussuojaus kyllä
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 30
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] 30 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm] 0...24,3
Pidennetty tuntoetäisyys kyllä
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin teräs: 1 / ruostumaton teräs: 1 / messinki: 1 / alumiini: 1 / kupari: 1
Hystereesi [% Sr:stä] 3...15
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] -10...10
Korjauskerroin = 1 kyllä
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -40...85
Suojausluokka IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF säteily 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF johtava 10 V
EN 55011 luokka B
Tärinänkestoisuus
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 pyyhkäisyjaksoa; 1 oktaavi per minuutti, 3 akselin suhteen
Iskunkestävyys
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms puolisini; 3 iskua kukin jokaisen 3 koordinaattiakselin suunnassa
Iskunkestävyys (jatkuva)
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 iskua kukin jokaisen 3 koordinaattiakselin suunnassa
Nopea lämpötilanmuutos
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 jaksoa
Suolasuihkutesti
EN 60068-2-52 Kb vaativuustaso 5 (4 testijaksoa)
MTTF [vuotta] 475
Sulautettu ohjelmisto sisällytettynä kyllä
UL-hyväksyntä
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Jännitesyöttö Limited Voltage/Current
UL-hyväksyntänumero A005
Tiedostonumero UL E174191
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 77,3
Kotelo kierremalli
Asennus uppoasennus ei sallittu
Mitat [mm] M30 x 1,5 / L = 60
Kierremerkintä M30 x 1,5
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tuntopinta: LCP valkoinen; LED-ikkuna: PEI; lukkomutterit: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 4 x LED, keltainen
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
lukkomutterit: 2
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu
kaaviot ja käyrät
Asennus