Induktiivinen anturi
IIM219
IIK3012BBPKG/M/60V/15M/ZH
Induktiivinen anturi
IIM219
IIK3012BBPKG/M/60V/15M/ZH
- E1-tyyppihyväksyntä (Kraftfahrt-Bundesamt = German Federal Motor Transport Authority)
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Hyvä tiiviysluokka vaativiin ympäristöolosuhteisiin
- Hyvä autoteollisuuden standardien mukainen EMC-kestoisuus
- Laaja käyttöjännitealue
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 12 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Sovellutus
Erityispiirre | Pidennetty tuntoetäisyys |
---|---|
Sovellutus | Käyttö liikkuvissa työkoneissa ja vaativissa sovellutuksissa |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...60 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 10 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 100 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] | 12 |
---|---|
Toimintaetäisyys [mm] | 0...9,72 |
Pidennetty tuntoetäisyys | kyllä |
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,45 / kupari: 0,35 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...20 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67; IP 69K |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestoisuus |
|
||||||||||||||||||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||||||||||||||||||
Iskunkestävyys (jatkuva) |
|
||||||||||||||||||||||||||
Nopea lämpötilanmuutos |
|
||||||||||||||||||||||||||
Suolasuihkutesti |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [vuotta] | 907 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 696,2 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Kierremerkintä | M30 x 1,5 |
Materiaalit | Kierreholkki: ruostumaton teräs; tuntopinta: LCP luonnollinen ; LED-ikkuna: PEI; lukkomutterit: messinki |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 15 m, PUR; palamiskäyttäytyminen ECE R118 rev. 2 mukaan; 3 x 0,5 mm² |
---|