Kotelo | kierremalli |
---|---|
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Käyttöjännite [V] | 15...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 20 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20; (lineaarinen; kaltevuus: 1,778 mA/mm; lähestyminen edestä ja teräksinen (St37) kohde: 30 x 30 x 1 mm) |
---|---|
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue [mm] | 1...10 |
---|
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Lineaarisuusvirhe, analogialähtö [%] | ± 3 %; (maks.virrasta (IA max)) |
Toistotarkkuus, analogialähtö [%] | ± 2 %; (maks.virrasta (IA max)) |
Vasteaika [ms] | < 10 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
MTTF [vuotta] | 218 |
---|
Paino [g] | 134,66 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Kierremerkintä | M30 x 1,5 |
Materiaalit | kotelo: messinki valkopronssipäällystetty; tuntopinta: PBT |
Kiristysmomentti [Nm] | 50 |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|