Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 20 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 |
Erityispiirre | Pidennetty tuntoetäisyys |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 12; (24 V) |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 100 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 20 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 20 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...16,2 |
Pidennetty tuntoetäisyys | kyllä |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 1 / messinki: 1,3 / alumiini: 1 / kupari: 0,8 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
Kotelo | kierremalli |
---|---|
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 |
Kierremerkintä | M30 x 1,5 |
Materiaalit | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|