You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. II5819

Induktiivinen anturi

II5819

IIA2010-FRKG/SS-000-K

Induktiivinen anturi

II5819

IIA2010-FRKG/SS-000-K

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: II5490 Tuotevertailu: II5819 / II5490 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
  • ce
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (valittavissa)
Tuntoetäisyys [mm] 10
Kotelo kierremalli
Mitat [mm] M30 x 1,5
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...55 DC
Suojausluokka II
Napaisuussuojaus kyllä
Lähdöt
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (valittavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 4,6
Minimikuormitus [mA] 4
Maks. vuotovirta [mA] 0,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 400
Kytkentätaajuus DC [Hz] 450
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 10
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] 10 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm] 0...8,1
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3
Hystereesi [% Sr:stä] 3...15
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] -10...10
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...80
Suojausluokka IP 65
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 luokka B
Mekaaniset tiedot
Kotelo kierremalli
Asennus uppoasennus sallittu
Mitat [mm] M30 x 1,5
Kierremerkintä M30 x 1,5
Materiaalit messinki niklattu; PC
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
Pistokeliitäntä: 1 x venttiilipistoke, tyyppi A DIN (DIN EN 175301-803)