Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 15 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Sovellutus | Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 10 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 250 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 15 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...12,15 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...20 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 1083 | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 125 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Kierremerkintä | M30 x 1,5 |
Materiaalit | kotelo: messinki valkopronssipäällystetty; tuntopinta: PBT valkoinen; LED-ikkuna: PEI; lukkomutterit: messinki valkopronssipäällystetty |
Kiristysmomentti [Nm] | 50 |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|