You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. II5360

Induktiivinen anturi

II5360

IIB3015-BNOG/ 6m

Induktiivinen anturi

II5360

IIB3015-BNOG/ 6m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne NPN
Lähtötoiminto avautuva
Tuntoetäisyys [mm] 15
Kotelo kierremalli
Mitat [mm] M30 x 1,5 / L = 45
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 18...36 DC
Virrankulutus [mA] 7; (24 V)
Suojausluokka II
Napaisuussuojaus kyllä
Lähdöt
Sähköinen rakenne NPN
Lähtötoiminto avautuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 200
Kytkentätaajuus DC [Hz] 250
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 15
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] 15 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm] 0...12,1
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
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
Asennus uppoasennus ei sallittu
Mitat [mm] M30 x 1,5 / L = 45
Kierremerkintä M30 x 1,5
Materiaalit messinki niklattu; PBT
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, keltainen
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
lukkomutterit: 2
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²