Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
Tuntoetäisyys [mm] | 15 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 |
Käyttöjännite [V] | 10...55 DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 4,6 |
Minimikuormitus [mA] | 4 |
Maks. vuotovirta [mA] | 1 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 400 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 200 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 15 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...12,1 |
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
---|---|
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 1699 |
Paino [g] | 116 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 |
Kierremerkintä | M30 x 1,5 |
Materiaalit | PBT; päätykappale: PC |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | liittimet: ...2,5 mm²; Kaapelisuojus: Ø 7...13 mm; Läpivientiholkki: M20 X 1,5 |
---|