Sähköinen rakenne | NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 15 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Käyttöjännite [V] | 10...55 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 7 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | ei |
Sähköinen rakenne | NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 1 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 400 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 50 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Tuntoetäisyys [mm] | 15 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 15 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...12,1 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 3...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Kotelo | kierremalli |
---|---|
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Kierremerkintä | M30 x 1,5 |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4571/316); tuntopinta: PBT |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|