You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. II0232

Induktiivinen anturi

II0232

IIA2010-ABOA/SL/TS-600-A

Induktiivinen anturi

II0232

IIA2010-ABOA/SL/TS-600-A

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: II0297 Tuotevertailu: II0232 / II0297 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
  • ce
Tuotteen ominaisuudet
Lähtötoiminto sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm] 10
Kotelo kierremalli
Mitat [mm] M30 x 1,5
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 20...250 AC/DC
Suojausluokka II
Napaisuussuojaus ei
Lähdöt
Lähtötoiminto sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 6
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] 6,5
Minimikuormitus [mA] 5
Maks. vuotovirta [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 100
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Kytkentätaajuus AC [Hz] 25
Kytkentätaajuus DC [Hz] 30
Oikosulkusuojaus ei
Ylikuormitussuojaus ei
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 10
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] 10 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm] 0...8,1
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3
Hystereesi [% Sr:stä] 3...15
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] -10...10
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...80
Suojausluokka IP 65
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 luokka B
Mekaaniset tiedot
Kotelo kierremalli
Asennus uppoasennus sallittu
Mitat [mm] M30 x 1,5
Kierremerkintä M30 x 1,5
Materiaalit messinki niklattu; PC
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
Pistokeliitäntä: 1 x Ø 28 mm; koodaus: A