Lähtötoiminto | avautuva |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | 10 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 |
Taajuus AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 20...250 AC |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | ei |
Lähtötoiminto | avautuva |
---|---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] | 5,5 |
Minimikuormitus [mA] | 5 |
Maks. vuotovirta [mA] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] | 300; (500 (...50 °C)) |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 20 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Tuntoetäisyys [mm] | 10 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...8,1 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2 |
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
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 |
Kierremerkintä | M30 x 1,5 |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4571/316); PBT |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|