Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 12 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet; Kokometallikotelo; Korjauskerroin = 1 |
---|---|
Sovellutus | Käyttö märissä tiloissa ja elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden sovellutuksissa |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 20 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 700 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 12 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...9,72 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 1 / messinki: 1 / alumiini: 1 / kupari: 1 |
---|---|
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Korjauskerroin = 1 | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...100 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68; IP 69K |
EMC |
|
---|
Kotelo | kierremalli |
---|---|
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Kierremerkintä | M18 x 1 |
Materiaalit | kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tuntopinta: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Kokometallikotelo | kyllä |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|