Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 12 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 40 |
Erityispiirre | Käyttö energiansiirtoketjuissa; Pidennetty tuntoetäisyys |
---|---|
Sovellutus | Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC; ("syöttö rajoitettu jännite / virta" UL mukaan) |
---|---|
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Minimikuormitus [mA] | 2 |
Maks. vuotovirta [mA] | 0,6 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 300 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 12 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...9,72 |
Pidennetty tuntoetäisyys | kyllä |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 3...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestoisuus |
|
||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
Iskunkestävyys (jatkuva) |
|
||||||||||
Nopea lämpötilanmuutos |
|
||||||||||
Suolasuihkutesti |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 909 | ||||||||||
Sulautettu ohjelmisto sisällytettynä | kyllä | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 85 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kotelo | kierremalli | ||||
Asennus | uppoasennus ei sallittu | ||||
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 40 | ||||
Kierremerkintä | M18 x 1 | ||||
Materiaalit | messinki valkopronssipäällystetty; tuntopinta: PBT oranssi; LED-ikkuna: PEI; lukkomutterit: messinki valkopronssipäällystetty | ||||
Kiristysmomentti [Nm] | kts. käyttöohje | ||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|