Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 12 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet; Pidennetty tuntoetäisyys |
---|---|
Sovellutus | Sopii teollisuus-, ajoneuvo-, jäähdytys- ja voiteluainesovellutuksiin; Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 10 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 300 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 12 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...9,72 |
Pidennetty tuntoetäisyys | kyllä |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 3...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestoisuus |
|
||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
Iskunkestävyys (jatkuva) |
|
||||||||||
Nopea lämpötilanmuutos |
|
||||||||||
Suolasuihkutesti |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 1134 | ||||||||||
Sulautettu ohjelmisto sisällytettynä | ei | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 46,2 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
Kierremerkintä | M18 x 1 |
Materiaalit | kotelo: messinki valkopronssipäällystetty; tuntopinta: PBT oranssi; LED-ikkuna: PEI; lukkomutterit: messinki valkopronssipäällystetty |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|