You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. IG9202

Induktiivinen anturi

IG9202

IGA2005-ARKG/0,80M/US/PUR

Induktiivinen anturi

IG9202

IGA2005-ARKG/0,80M/US/PUR

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
  • ce
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Lähtötoiminto sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm] 5
Kotelo kierremalli
Mitat [mm] M18 x 1
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...55 DC
Suojausluokka II
Napaisuussuojaus kyllä
Lähdöt
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Lähtötoiminto sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 4,6
Minimikuormitus [mA] 4
Maks. vuotovirta [mA] 0,6
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 400
Kytkentätaajuus DC [Hz] 700
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 5
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] 5 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm] 0...4,05
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
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
EN 60947-5-2
Mekaaniset tiedot
Kotelo kierremalli
Asennus uppoasennus sallittu
Mitat [mm] M18 x 1
Kierremerkintä M18 x 1
Materiaalit messinki niklattu; PBT
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
Liitäntä Kaapeli: 0,8 m, PUR
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A