Kotelo | kierremalli |
---|---|
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 54 |
Käyttöjännite [V] | 15...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 20 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20; (lineaarinen; kaltevuus: 2,22 mA/mm; lähestyminen edestä ja teräksinen (St37) kohde: 24 x 24 x 1 mm) |
---|---|
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue [mm] | 0,8...8 |
---|
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Lineaarisuusvirhe, analogialähtö [%] | ± 1 %; (maks.virrasta (IA max)) |
Toistotarkkuus, analogialähtö [%] | ± 1 %; (maks.virrasta (IA max)) |
Vasteaika [ms] | < 10 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
MTTF [vuotta] | 952 |
---|
Paino [g] | 79,06 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 54 |
Kierremerkintä | M18 x 1 |
Materiaalit | kotelo: messinki valkopronssipäällystetty; tuntopinta: PBT |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 0,2 m, PUR, Ø 4 mm; palamiskäyttäytyminen ECE R118 rev. 2 mukaan; 3 x 0,50 mm² |
---|