Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | komplementti |
Tuntoetäisyys [mm] | 8 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 89 |
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 15; (24 V) |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | komplementti |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Maks. vuotovirta [mA] | 0,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 500 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 8 |
---|---|
Toimintaetäisyys [mm] | 0...6,48 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 75 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 89 |
Kierremerkintä | M18 x 1 |
Materiaalit | Kierreholkki: messinki valkopronssipäällystetty; tuntopinta: PBT |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|