Sähköinen rakenne | AS-i |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
Tuntoetäisyys [mm] | 8 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M18 x 1 |
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 25 |
Napaisuussuojaus | ei |
Sähköinen rakenne | AS-i |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Tuntoetäisyys [mm] | 8 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 8 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...6,48 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,72 / alumiini: 0,42 / kupari: 0,4 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 5 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
Kotelo | kierremalli |
---|---|
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M18 x 1 |
Kierremerkintä | M18 x 1 |
Materiaalit | PBT; tuntopinta: PPE; kiinnike: PPS |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|