Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | 5 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Käyttöjännite [V] | 10...55 DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
---|---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 4,6 |
Minimikuormitus [mA] | 4 |
Maks. vuotovirta [mA] | 0,8 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 400 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 700 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 5 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...4,05 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 1835 |
Paino [g] | 319,5 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Kierremerkintä | M18 x 1 |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4571/316); PC |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 6 m, PUR / PVC; erittäin joustava; 2 x 0,5 mm² |
---|