You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Induktiiviset anturit
  4. Kaikki induktiiviset anturit
  5. IG0086

Induktiivinen anturi

IG0086

IGA2008-ABOA/V4A/6M

Induktiivinen anturi

IG0086

IGA2008-ABOA/V4A/6M

  • Yhdistetty AC/DC-lähtö
  • Laaja käyttöjännitealue
  • Kaksijohdinteknologia
  • Laaja käyttölämpötila-alue
  • Kestävä metallikotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
  • ce
Tuotteen ominaisuudet
Lähtötoiminto sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm] 8
Kotelo kierremalli
Mitat [mm] M18 x 1 / L = 80
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 20...250 AC/DC
Suojausluokka II
Napaisuussuojaus ei
Lähdöt
Lähtötoiminto sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 6
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] 6,5
Minimikuormitus [mA] 5
Maks. vuotovirta [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 100
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Kytkentätaajuus AC [Hz] 25
Kytkentätaajuus DC [Hz] 50
Oikosulkusuojaus ei
Ylikuormitussuojaus ei
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 8
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] 8 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm] 0...6,5
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
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
EN 60947-5-2
EN 55011 luokka B
MTTF [vuotta] 604
Mekaaniset tiedot
Kotelo kierremalli
Asennus uppoasennus ei sallittu
Mitat [mm] M18 x 1 / L = 80
Kierremerkintä M18 x 1
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4571/316); PBT väritön
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, keltainen
Sähköinen liitäntä
Vaadittava suojaus miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
lukkomutterit: 2
Huomautuksia
Huomautuksia
Suositus: tarkista laitteen toiminnan luotettavuus oikosulun jälkeen.
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²