You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. IG0040

Induktiivinen anturi

IG0040

IGA2005-ABOW/10m

Induktiivinen anturi

IG0040

IGA2005-ABOW/10m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Tuotteen ominaisuudet
Lähtötoiminto sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm] 5
Kotelo kierremalli
Mitat [mm] M18 x 1
Sähköiset tiedot
Taajuus AC [Hz] 47...63
Käyttöjännite [V] 20...250 AC
Suojausluokka II
Napaisuussuojaus ei
Lähdöt
Lähtötoiminto sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] 5,5
Minimikuormitus [mA] 5
Maks. vuotovirta [mA] 2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] 300; (500 (...50 °C))
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Kytkentätaajuus AC [Hz] 20
Oikosulkusuojaus ei
Ylikuormitussuojaus ei
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 5
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] 5 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm] 0...4,05
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3
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
Asennus uppoasennus sallittu
Mitat [mm] M18 x 1
Kierremerkintä M18 x 1
Materiaalit messinki niklattu; PBT
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, keltainen
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
lukkomutterit: 2
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²