Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 6 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet; Pidennetty tuntoetäisyys; Kokometallikotelo | |
---|---|---|
Sovellutus | usein toistuva pesu agressiivisilla pesuliuoksilla; säännölliset puhdistusprosessit | |
Painealue [bar] | 100 | |
Huomautus / painealue |
|
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 25 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 250 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 6 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 6 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...4,9 |
Pidennetty tuntoetäisyys | kyllä |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 1 / messinki: 0,9 / alumiini: 0,8 / kupari: 0,6 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...20 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Ympäristölämpötila [°C] | 0...100 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 1265 | ||||||||||
Sulautettu ohjelmisto sisällytettynä | kyllä | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 29,75 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Kierremerkintä | M12 x 1 |
Materiaalit | kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tuntopinta: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); lukkomutterit: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Kiristysmomentti [Nm] | 15 |
Kokometallikotelo | kyllä |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|
|
|
---|