Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet; Pidennetty tuntoetäisyys |
---|---|
Sovellutus | Käyttö liikkuvissa työkoneissa ja vaativissa sovellutuksissa |
Käyttöjännite [V] | 10...60 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 10 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5; (100 mA) |
Minimikuormitus [mA] | 2 |
Maks. vuotovirta [mA] | 0,5; (vain 2-johdinkäytössä) |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 400 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
---|---|
Toimintaetäisyys [mm] | 0...3,24 |
Pidennetty tuntoetäisyys | kyllä |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,5 / kupari: 0,4 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...20 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestoisuus |
|
||||||||||||||||||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||||||||||||||||||
Iskunkestävyys (jatkuva) |
|
||||||||||||||||||||||||||
Nopea lämpötilanmuutos |
|
||||||||||||||||||||||||||
Suolasuihkutesti |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [vuotta] | 662 | ||||||||||||||||||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 30,4 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Kierremerkintä | M12 x 1 |
Materiaalit | kotelo: ruostumaton teräs; tuntopinta: LCP luonnollinen ; LED-ikkuna: PEI; lukkomutterit: messinki |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |