Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
Kotelo | sylinterinmuotoinen |
Mitat [mm] | Ø 12 |
Sovellutus | Käyttö työstökone-, jäähdytysneste- ja voiteluainesovellutuksissa |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Minimikuormitus [mA] | 2 |
Maks. vuotovirta [mA] | 0,4 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 700 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
---|---|
Toimintaetäisyys [mm] | 0...3,25 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...20 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68; ("Coolant") |
EMC |
|
---|
Kotelo | sylinterinmuotoinen |
---|---|
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | Ø 12 |
Materiaalit | tuntopinta: LCP; kotelo: ruostumaton teräs; Asennuskulmarauta: ruostumaton teräs; LED-ikkuna: PEI |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 7 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|