You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. IFC226

Induktiivinen anturi

IFC226

IFG2004-ARKG/M/1,0M/PH

Induktiivinen anturi

IFC226

IFG2004-ARKG/M/1,0M/PH

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
  • ce
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Lähtötoiminto sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm] 4
Kotelo sylinterinmuotoinen
Mitat [mm] Ø 12
Sovellutus
Sovellutus Käyttö työstökone-, jäähdytysneste- ja voiteluainesovellutuksissa
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...36 DC
Suojausluokka II
Napaisuussuojaus kyllä
Lähdöt
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Lähtötoiminto sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2,5
Minimikuormitus [mA] 2
Maks. vuotovirta [mA] 0,4
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 100
Kytkentätaajuus DC [Hz] 700
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 4
Toimintaetäisyys [mm] 0...3,25
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3
Hystereesi [% Sr:stä] 1...20
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...70
Suojausluokka IP 68; ("Coolant")
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF säteily 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF johtava 10 V
EN 55011 luokka B
Mekaaniset tiedot
Kotelo sylinterinmuotoinen
Asennus uppoasennus ei sallittu
Mitat [mm] Ø 12
Materiaalit tuntopinta: LCP; kotelo: ruostumaton teräs; Asennuskulmarauta: ruostumaton teräs; LED-ikkuna: PEI
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, keltainen
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 1 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm²