Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 2 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M12 x 1 / L = 54 |
Käyttöjännite [V] | 10...55 DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN | |
---|---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva | |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 4,6 | |
Minimikuormitus [mA] | 2 | |
Maks. vuotovirta [mA] | 0,6 | |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 | |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 800 | |
Huomautus / kytkentätaajuus [Hz] |
|
|
Oikosulkusuojaus | kyllä | |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu | |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 2 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...1,6 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 1912 |
Kotelo | kierremalli |
---|---|
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M12 x 1 / L = 54 |
Kierremerkintä | M12 x 1 |
Materiaalit | kotelo: messinki valkopronssipäällystetty; päätykappale: PBT |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 6 m, PUR; 2 x 0,34 mm² |
---|