Lähtötoiminto | avautuva |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M12 x 1 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Sovellutus | Ei räjähdysvaarallisiin tiloihin (ei ATEX-hyväksytty!) |
Asennus | venttiileille; (76...101,6 (NW 80...100)) |
Liitäntä vahvistimiin | kyllä |
---|---|
Kytkentävahvistimet | liitäntä EN 60947-5-6 mukaiseen vahvistimeen |
Nimellisjännite DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Käyttöjännite DC [V] | 7,5...30 |
Virrankulutus [mA] | vaimentamaton : > 2,1; vaimennettu : < 1; per anturi |
Suojausluokka | II |
Lähtötoiminto | avautuva |
---|---|
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 30; (per anturi) |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 1500 |
Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 0,001 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M12 x 1 |
Kierremerkintä | M12 x 1 |
Materiaalit | PBT; Kohde: ruostumaton teräs (1.4301 / 304) |
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|||
---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|