Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 2 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M12 x 1 / L = 38 |
Erityispiirre | Pidennetty tuntoetäisyys |
---|
Käyttöjännite [V] | 5...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 32 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 50 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 700 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 2 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...1,62 |
Pidennetty tuntoetäisyys | kyllä |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
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
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 2972 |
Paino [g] | 52 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M12 x 1 / L = 38 |
Kierremerkintä | M12 x 1 |
Materiaalit | Kierreholkki: messinki valkopronssipäällystetty; tuntopinta: PBT; lukkomutterit: messinki; päätykappale: TPU |
Kiristysmomentti [Nm] | 7 |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Huomautuksia | asiakaskohtainen | |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Kaapeli: 0,4 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x AMP (282105-1, 183036-1, 281934-4) |