You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Induktiiviset anturit
  4. Kaikki induktiiviset anturit
  5. IF5843

Induktiivinen anturi

IF5843

IFC2004-ARKG/UP

Induktiivinen anturi

IF5843

IFC2004-ARKG/UP

  • Erittäin lyhyt kotelo
  • Sopii sellaisiinkin paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
  • Kaksijohdinteknologia
  • Suuri kytkentätaajuus
  • Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
Poistuva tuote
  • ce
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Lähtötoiminto sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm] 4
Kotelo kierremalli
Mitat [mm] M12 x 1 / L = 40
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...36 DC
Suojausluokka II
Napaisuussuojaus kyllä
Lähdöt
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Lähtötoiminto sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 4,6
Minimikuormitus [mA] 4
Maks. vuotovirta [mA] 0,6
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 150
Kytkentätaajuus DC [Hz] 1500
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 4
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] 4 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm] 0...3,25
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
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
EN 60947-5-2
MTTF [vuotta] 2680
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 74,5
Kotelo kierremalli
Asennus uppoasennus ei sallittu
Mitat [mm] M12 x 1 / L = 40
Kierremerkintä M12 x 1
Materiaalit PBT
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, punainen
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
lukkomutterit: 2
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²