Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 7 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet; Pidennetty tuntoetäisyys |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 10 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 700 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 7 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 7 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...5,67 |
Pidennetty tuntoetäisyys | kyllä |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 3...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68; ("Coolant") |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 1083 | ||||||||||
Sulautettu ohjelmisto sisällytettynä | ei | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 27,1 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Kierremerkintä | M12 x 1 |
Materiaalit | kotelo: messinki valkopronssipäällystetty; tuntopinta: LCP valkoinen; LED-ikkuna: PEI; lukkomutterit: messinki valkopronssipäällystetty |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|