You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. IF5487

Induktiivinen anturi

IF5487

IFA3004-BPKG/V4A

Induktiivinen anturi

IF5487

IFA3004-BPKG/V4A

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: IFT208 Tuotevertailu: IF5487 / IFT208 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
  • ce
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne PNP
Lähtötoiminto sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm] 4
Kotelo kierremalli
Mitat [mm] M12 x 1 / L = 71
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...36 DC
Virrankulutus [mA] 15; (24 V)
Suojausluokka II
Napaisuussuojaus kyllä
Lähdöt
Sähköinen rakenne PNP
Lähtötoiminto sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 250
Kytkentätaajuus DC [Hz] 400
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 4
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] 4 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm] 0...3,25
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
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
EN 60947-5-2
Mekaaniset tiedot
Kotelo kierremalli
Asennus uppoasennus ei sallittu
Mitat [mm] M12 x 1 / L = 71
Kierremerkintä M12 x 1
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4571/316); PBT
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, keltainen
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
lukkomutterit: 2
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²