Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M12 x 1 |
Käyttöjännite [V] | 18...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 7; (24 V) |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 400 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...3,25 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2 |
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
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M12 x 1 |
Kierremerkintä | M12 x 1 |
Materiaalit | messinki niklattu; PBT |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|