Sähköinen rakenne | NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 2 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M12 x 1 |
Käyttöjännite [V] | 18...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 15; (24 V) |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 125; (150 (...50 °C)) |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 800 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 2 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...1,6 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 3...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Kotelo | kierremalli |
---|---|
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M12 x 1 |
Kierremerkintä | M12 x 1 |
Materiaalit | messinki niklattu; PBT |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|