Lähtötoiminto | sulkeutuva |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | 2 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M12 x 1 |
Taajuus AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 20...140 AC |
Napaisuussuojaus | ei |
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
---|---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] | 8,5 |
Minimikuormitus [mA] | 8 |
Maks. vuotovirta [mA] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 25 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Tuntoetäisyys [mm] | 2 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...1,6 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 3...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
---|
Kotelo | kierremalli |
---|---|
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M12 x 1 |
Kierremerkintä | M12 x 1 |
Materiaalit | messinki niklattu; PBT |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|