Lähtötoiminto | avautuva |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Taajuus AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 90...250 AC |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | ei |
Lähtötoiminto | avautuva |
---|---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] | 8,5 |
Minimikuormitus [mA] | 8 |
Maks. vuotovirta [mA] | 3 (250 V AC) / 1,5 (120 V AC) |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 25 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...3,25 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2 |
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
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Kierremerkintä | M12 x 1 |
Materiaalit | messinki niklattu; PBT |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|