You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Induktiiviset anturit
  4. Kaikki induktiiviset anturit
  5. IF0023

Induktiivinen anturi

IF0023

IFA2002-ABOW/20m

Induktiivinen anturi

IF0023

IFA2002-ABOW/20m

  • AC-lähtö vaihtojänniteverkkoja varten
  • Kaksijohdinteknologia
  • PVC-kaapeli
  • Laaja AC-käyttöjänniealue
  • Kestävä metallikotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Tuotteen ominaisuudet
Lähtötoiminto sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm] 2
Kotelo kierremalli
Mitat [mm] M12 x 1 / L = 71,5
Sähköiset tiedot
Taajuus AC [Hz] 47...63
Käyttöjännite [V] 20...250 AC
Suojausluokka II
Napaisuussuojaus ei
Lähdöt
Lähtötoiminto sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] 8,5
Minimikuormitus [mA] 8
Maks. vuotovirta [mA] 2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Kytkentätaajuus AC [Hz] 25
Oikosulkusuojaus ei
Ylikuormitussuojaus ei
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 2
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] 2 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm] 0...1,6
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
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
EN 60947-5-2
EN 55011 luokka B
MTTF [vuotta] 932
Mekaaniset tiedot
Kotelo kierremalli
Asennus uppoasennus sallittu
Mitat [mm] M12 x 1 / L = 71,5
Kierremerkintä M12 x 1
Materiaalit kotelo: messinki valkopronssipäällystetty; tuntopinta: PBT
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, keltainen
Sähköinen liitäntä
Vaadittava suojaus miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
lukkomutterit: 2
Huomautuksia
Huomautuksia
Suositus: tarkista laitteen toiminnan luotettavuus oikosulun jälkeen.
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm²